Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

Petrolatum No.59 Series, No.59L (Type 1)【1 až 12 kusů】

Petrolatum No.59 Series, No.59L (Type 1)

Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Width

(mm)

Adhesiveness

Tensile Strength

Base Material Thickness

(mm)

Trusco Code

Mass

(g)

Features

Application

Specifications

Operating Temperature Range

(°C)

Base Materials

Adhesive

Amount Of Content

Minimální objednací množství
50
5.2N/10mm
31.6N/10mm
-
293-0901
870
Petrolatum type rust and corrosion prevention tape.
For rust and corrosion prevention of pipes, machines, and tanks.
Cutting Requires Cutter
-5 – 50
Non‐Woven Fabric
Petrolatum Type
1 Roll
6 kusů
100
5.2N/10mm
31.6N/10mm
-
293-1125
1740
Petrolatum type rust and corrosion prevention tape.
For rust and corrosion prevention of pipes, machines, and tanks.
Cutting Requires Cutter
-5 – 50
Non‐Woven Fabric
Petrolatum Type
1 Roll
3 kusů
150
-
-
0.13
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Box (12 Rolls)
1 balení

12 kusů

Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
18.32 €
(
21.80 €
)
6 pracovních dnů
36.48 €
(
43.41 €
)
6 pracovních dnů
237.03 €
(
282.07 €
)
14 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
• Petrolatum-based rust and corrosion preventing tape.
• Can be used with various objects such as pipes, machinery and tanks.
• Can be used continuously at 50 °C temperature.
[Applications]
• Can be used for rust and corrosion prevention on pipes, machinery and tanks.