Registrace
Potvrzeno
  • Width(mm)
  • Trusco Code
  • Amount Of Content
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Petrolatum No.59 Series, No.59H (Type 2) (59H-100)

Číslo dílu:

59H-100
Vymazat
    • This item is not available in Europe.

    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    59H-100

    Width

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Amount Of Content

    Minimální objednací množství
    100
    377-7073
    1740
    1 Roll
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    33.45 €
    ( 39.81 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Petrolatum-based rust and corrosion prevention tape that can be used for all kinds of objects such as piping, devices and tanks.

    [Features]
    · Heat resistant downward flow temperature: 65°C.

    [Applications]
    · For rust and corrosion prevention of pipes, machines, and tanks.