Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

Petrolatum No.59 Series, No.59HT (for Heat Resistance)

Petrolatum No.59 Series, No.59HT (for Heat Resistance)

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

Width

(mm)

Trusco Code

Mass

(g)

Amount Of Content

Minimální objednací množství
50
377-7120
870
1 Roll
6 kusů
100
377-7111
1740
1 Roll
3 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
29.33 €
(
34.90 €
)
9 pracovních dnů
57.33 €
(
68.22 €
)
9 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Petrolatum-based rust and corrosion prevention tape that can be used for all kinds of objects such as piping, devices and tanks.

[Features]
· Heat resistant downward flow temperature: 90°C.

[Applications]
· For rust/corrosion prevention in high-temperature pipes, devices, and tanks.