Registrace
Podmínky filtrování
  • Product Type(mm)
  • Blade Tip Diameter(mm)
  • Effective Length(mm)
  • Blade Width(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Compatible Shank Assembly
  • Shank diameter(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 9 pracovních dnů

Deltagon Metal Borer 200A / 350A / 500A (DLMB35A24)

Číslo dílu:

DLMB35A24
Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    DLMB35A24

    Product Type

    (mm)

    Blade Tip Diameter

    (mm)

    Overall length

    (mm)

    Effective Length

    (mm)

    Specifications

    Blade Width

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Compatible Shank Assembly

    Shank diameter

    (mm)

    Application

    Application 2

    Compatible Material

    Note

    Minimální objednací množství
    Deltagon Metal Borer 350 A
    24
    -
    35
    -
    3.2
    6
    MB35ACP2
    19.05
    The product is for drilling steel sheets, shaped steel, stainless steel sheet, cast iron, etc., up to 35 mm thickness.
    Ideal for hole drilling work for shipbuilding, bridge building, molding, and in steel frame buildings
    Metal
    -
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    102.40 €
    ( 121.86 € )
    9 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · Durability is greatly improved due to the unique 3-split cutting edge.
    · Smooth boring, even with small, low-power magnetic drilling machines.
    · Greatly improves workability, and disposability of cutting powder.
    · Supports SM/SN materials.