Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu:
návrhy.Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
5.37 € ( 6.39 € ) | 26 pracovních dnů |
4.53 € ( 5.39 € ) | 10 pracovních dnů |
6.25 € ( 7.44 € ) | 10 pracovních dnů |
4.50 € ( 5.36 € ) | 10 pracovních dnů |
7.03 € ( 8.37 € ) | 10 pracovních dnů |
7.00 € ( 8.33 € ) | 10 pracovních dnů |
6.16 € ( 7.33 € ) | 10 pracovních dnů |
8.39 € ( 9.98 € ) | 10 pracovních dnů |
9.87 € ( 11.75 € ) | 10 pracovních dnů |
12.78 € ( 15.21 € ) | 10 pracovních dnů |
16.62 € ( 19.78 € ) | 6 pracovních dnů |
23.76 € ( 28.27 € ) | 9 pracovních dnů |
32.63 € ( 38.83 € ) | 10 pracovních dnů |
41.91 € ( 49.87 € ) | 6 pracovních dnů |
68.77 € ( 81.84 € ) | 10 pracovních dnů |
87.63 € ( 104.28 € ) | 10 pracovních dnů |
90.76 € ( 108.00 € ) | 6 pracovních dnů |
A hex bar wrench with inimitable measurement accuracy, that keeps the work site tidy.
[Features]
· Manufacturing error in all L-shaped wrenches is no more than the thickness of a hair regardless of the size.
· A precision tool with excellent durability created from the adoption of unparalleled dimensional accuracy and tough special alloy.
[Applications]
· The L-shaped hex wrench (mm) is widely used in machinery, metal products, and automotive industries all over the world.
· Sizes are from 0.71 up to 22 mm.
· A tool suitable for the application can be selected from a wide range of products.