Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Opposite side dimensions(mm)
  • Tip outer diameter(φ mm)
  • Applicable Screw
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 10 pracovních dnů

1 / 4" HEX Electric Screwdriver Socket

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 10 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Opposite side dimensions

(mm)

Tip outer diameter

(φ mm)

Applicable Screw

Minimální objednací množství
5
8
M2.5
1 kusů
5.5
8.8
M3
1 kusů
6
9.4
M3.5
1 kusů
7
11
M4
1 kusů
8
12
M5
1 kusů
9
13
-
1 kusů
10
14.7
M6
1 kusů
11
16
M7
1 kusů
12
17
-
1 kusů
13
18.5
M8
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
17.93 €
(
21.34 €
)
6 pracovních dnů
17.93 €
(
21.34 €
)
6 pracovních dnů
20.53 €
(
24.43 €
)
6 pracovních dnů
20.53 €
(
24.43 €
)
10 pracovních dnů
22.00 €
(
26.18 €
)
6 pracovních dnů
25.16 €
(
29.94 €
)
6 pracovních dnů
28.84 €
(
34.32 €
)
6 pracovních dnů
34.30 €
(
40.82 €
)
6 pracovních dnů
37.52 €
(
44.65 €
)
6 pracovních dnů
41.13 €
(
48.94 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Hex electric drill socket bits of outstanding quality that ideally complement the ratchet set.
[Features]
· Precision fit shape.
· The socket wrench is also of the highest quality.
· Nickel chrome plated finish and precise manufacturing process ensure perfect work.
· Insertion angle 1/4" (6.35 mm).
[Applications]
· Useful in various fields such as manufacturing industries, artisan handcrafting, DIY, etc.