Registrace
Podmínky filtrování
  • Overall Length(mm)
  • Waist size(mm)
  • Tip diameter(mm)
  • Shaft length(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 10 pracovních dnů

Parallel Pin Punch (Cylindrical)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 11 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Overall Length

    (mm)

    Waist size

    (mm)

    Tip diameter

    (mm)

    Shaft length

    (mm)

    Mass

    (g)

    Minimální objednací množství
    100
    φ6
    1
    15
    16
    1 kusů
    105
    φ6
    1.5
    20
    16
    1 kusů
    105
    φ6
    2
    20
    16
    1 kusů
    110
    φ7
    2.5
    25
    22
    1 kusů
    110
    φ7
    3
    25
    23
    1 kusů
    115
    φ8
    4
    30
    32
    1 kusů
    120
    φ8
    5
    35
    34
    1 kusů
    125
    φ10
    6
    40
    55
    1 kusů
    130
    φ10
    7
    40
    62
    1 kusů
    135
    φ11
    8
    45
    78
    1 kusů
    140
    φ12
    9
    45
    100
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    10.48 €
    ( 12.47 € )
    6 pracovních dnů
    10.48 €
    ( 12.47 € )
    6 pracovních dnů
    10.48 €
    ( 12.47 € )
    6 pracovních dnů
    11.75 €
    ( 13.98 € )
    6 pracovních dnů
    11.75 €
    ( 13.98 € )
    6 pracovních dnů
    11.75 €
    ( 13.98 € )
    10 pracovních dnů
    11.83 €
    ( 14.08 € )
    10 pracovních dnů
    14.84 €
    ( 17.66 € )
    6 pracovních dnů
    16.11 €
    ( 19.17 € )
    5 pracovních dnů
    17.38 €
    ( 20.68 € )
    6 pracovních dnů
    20.24 €
    ( 24.09 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Round-bodied parallel pin punch using PB original special spring steel, promising high strength and a long service life.
    [Features]
    · Safe, reliable operation. Robust, standing up to brutal use. Boasts unparalleled dimensional accuracy.
    · Enhances work safety and economic efficiency.
    · High hardness and excellent elasticity are achieved with special alloy steel and accurate heat treatment.
    · When subjected to an excessive load, distortion is elastic and plastic, with no sudden breakages.
    · This product with a nickel chrome plated surface is easy to grip, resistant to rust, and has a beautiful external appearance.
    · Grip has been knurled for non-slip processing.
    [Applications]
    · Convenient for a variety of applications with stable accuracy, hardness, and toughness for commercial, industrial, and personal use.