Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Overall Length(mm)
  • Width across flat dimension(mm)
  • Thick Wrench(mm)
  • Thick Eyeglasses(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Ratchet Combination Wrench (Loosening / Tightening Type)

Ratchet Combination Wrench (Loosening / Tightening Type)

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Overall Length

(mm)

Width across flat dimension

(mm)

Thick Wrench

(mm)

Thick Eyeglasses

(mm)

Trusco Code

Mass

(g)

Minimální objednací množství
95
10
4.8
7.3
392-1531
34
1 kusů
108
13
5.8
8.6
392-1557
60
1 kusů
127
17
7
10.3
392-1573
108
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
33.02 €
(
39.29 €
)
6 pracovních dnů
36.40 €
(
43.32 €
)
6 pracovních dnů
45.86 €
(
54.57 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
Ratchet box part does the main tightening.
- Excellent workability with left and right switching sytem.
Feed Angle of 5 (except 8 mm) makes for smooth continuous work in confined spaces.
Short box wrench for working in tight spaces.