Registrace
Potvrzeno
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
  • Width across flat dimension (S Measurement)
  • Overall length (L dimension)(mm)
  • Details Type
  • Trusco Code
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Deep socket (double hex type) (B2L-13W)

Deep socket (double hex type) B2L-13W

Číslo dílu:

B2L-13W
Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    B2L-13W

    Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)

    Width across flat dimension (S Measurement)

    Overall length (L dimension)

    (mm)

    Details Type

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Minimální objednací množství
    6.3
    13
    50
    Insertion Angle 6.3 mm
    373-1502
    59
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    17.76 €
    ( 21.13 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    Uses KTC unique power fit.
    The hollow type is ideal for when the bolt is protruding from the nut, or in recessed locations.

    Číslo dílu bylo potvrzeno