Registrace
Podmínky filtrování
  • Stock
  • Tip size / Phillips (+)
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
  • Shaft length L (mm)
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
  • Overall Length(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 7 pracovních dnů
  • Soft screwdriver (penetrating type with magnet)

    Soft screwdriver (penetrating type with magnet)
    • D7P2-1, D7P2-2, D7P2-110, D7P2-215, D7P2-3
    • D7M2-5, D7M2-6, D7M2-510, D7M2-615, D7M2-8

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
      Množství:

      Seznam čísel dílů

      Počet položek

      Tip standards

      Tip size / Phillips (+)

      Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1

      Shaft length L (mm)

      Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2

      Overall Length

      (mm)

      Trusco Code

      Mass

      (g)

      Minimální objednací množství
      Flathead (-)
      -
      5.5
      75
      0.75
      195
      373-3688
      90
      1 kusů
      Flathead (-)
      -
      6
      100
      0.95
      225
      373-3700
      110
      1 kusů
      Phillips (+)
      No. 1
      -
      75
      -
      195
      373-3874
      90
      1 kusů
      Phillips (+)
      No. 2
      -
      100
      -
      225
      373-3904
      110
      1 kusů
      Phillips (+)
      No. 3
      -
      150
      -
      280
      373-3939
      170
      1 kusů
      Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
      Standardní datum odeslání
      10.19 €
      ( 12.13 € )
      6 pracovních dnů
      12.70 €
      ( 15.11 € )
      7 pracovních dnů
      10.57 €
      ( 12.58 € )
      6 pracovních dnů
      10.32 €5.88 €
      ( 7.00 € )
      Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
      19.41 €
      ( 23.10 € )
      6 pracovních dnů

      Podrobné údaje

      Základní informace

      [Features]
      The grip adopted the eco-friendly elastomer resin that is light and has no feeling of stickiness.
      The shaft is of round type.
      - Penetrating type.