Registrace
Podmínky filtrování

Resin Handle Screwdriver (with Throughput / Magnet)

Resin Handle Screwdriver (with Throughput / Magnet)
  • PMD18
  • TPMD18

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu

    Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1

    Shaft length L (mm)

    Bolster

    Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2

    Set Content

    Trusco Code

    Mass

    (g/Set)

    Minimální objednací množství
    5.5 ~ 8
    26 ~ 150
    N/A
    0.7 ~ 1
    (+) No. 1, 2, 3, (-) 5.5, 6, 8, Stubby (+) No .2, (-) 6
    373-7268
    910
    1 kusů
    5.5 ~ 8
    35 ~ 150
    Included
    0.8 ~ 1.2
    -
    373-8850
    1200
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    84.52 €
    ( 100.58 € )
    6 pracovních dnů
    126.91 €
    ( 151.02 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    The material of the shaft is CR-V.
    [Applications]
    - General-purpose Tools