Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

Resin Handle Ball-Point Hex Screwdriver

Resin Handle Ball-Point Hex Screwdriver

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

Shaft length L (mm)

(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)

Set Content

Set Contents (Items)

Trusco Code

Mass

(g/Set)

Minimální objednací množství
100
2.5 - 6
D1H-025BP・03BP・04BP・05BP・06BP
5
383-9648
650
1 kusů
75 - 150
1.5 - 8
D1H-015BP・02BP・025BP・03BP・04BP・05BP・06BP・08BP
8
383-9656
1100
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
97.63 €
(
116.18 €
)
6 pracovních dnů
154.77 €
(
184.18 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
As the hexagon shape is adopted to the base part of the shaft, you can apply the wrench and turn over.
By size indication of the grip end, you can distinguish the tip size.
[Applications]
- General-purpose Tools