Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Overall Length(mm)
  • Width across flat dimension(mm)
  • Product Width(mm)
  • Mass(g)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 8 pracovních dnů

Angle Ratchet

Angle Ratchet

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Overall Length

(mm)

Width across flat dimension

(mm)

Product Width

(mm)

Mass

(g)

Number of Gears

Minimální objednací množství
140
10×12
32
80
20 peaks (feed angle: 18 degrees)
1 kusů
165
11×13
35
140
18 Threads (20-Degree Feed Angle)
1 kusů
195
14×17
45
240
20 peaks (feed angle: 18 degrees)
1 kusů
195
17×19
48
220
20 peaks (feed angle: 18 degrees)
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
8.52 €
( 10.14 € )
6 pracovních dnů
11.42 €
( 13.59 € )
8 pracovních dnů
10.12 €
( 12.04 € )
6 pracovních dnů
11.62 €
( 13.83 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Wrench with a ratchet mechanism to improve work efficiency.
[Features]
· The left/right rotation switch can be instantly operated with one finger.
· Rising angle: 30°.
[Applications]
· Tightening and loosening hex bolts and nuts.