Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Overall Length(mm)
  • Width across flat dimension(mm)
  • Product Width(mm)
  • Mass(g)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 7 pracovních dnů
    • V rámci 8 pracovních dnů

Double Flex Ratchet R

Double Flex Ratchet R

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Overall Length

(mm)

Width across flat dimension

(mm)

Product Width

(mm)

Mass

(g)

Function 4

Operating Torque

Minimální objednací množství
210
12×14
25
140
-
(12 mm): 91 N·m or less; (14 mm): 158 N·m or less
1 kusů
225
14×17
30
220
-
(14 mm): 158 N·m or less; (17 mm): 267 N·m or less
1 kusů
235
17×19
35
280
1/2-inch Dr. adapter (sold separately) can be used on the 19 mm side.
(17 mm): 267 N·m or less; (19 mm): 323 N·m or less
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
35.51 €
(
42.26 €
)
7 pracovních dnů
40.57 €
(
48.28 €
)
8 pracovních dnů
50.30 €
(
59.86 €
)
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

With fine movement, working in narrower places is possible.