Registrace
Potvrzeno
  • Size(mm)
  • Chuck Size(mm)
  • Case Size
  • JAN Code
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Carbide Hole Saw (Rotating Applications) (SH-16)

Carbide Hole Saw (Rotating Applications) SH-16

Číslo dílu:

SH-16
Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Informace o produktu

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    SH-16

    Size

    (mm)

    Chuck Size

    (mm)

    Case Size

    JAN Code

    Minimální objednací množství
    16
    6.5
    W40×H125
    4986362130264
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    44.29 €
    ( 52.71 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · Carbide chips with excellent sharpness and abrasion resistance are arranged at unequal pitches on the hole saw.
    · Reduces chattering due to the resonance effect which often occurs during operation.
    · The integrated body demonstrates stable sharpness and outstanding durability.
    [Applications]
    · Using C Type Cobalt Center Drill: For drilling materials such as steel plate, stainless steel plate, copper plate, aluminum plate, and plastic with thickness up to 4.5 mm.
    · Carbide center drill T type used: For drilling FRP, synthetic resin plate, etc., up to thickness of 10 mm.

    Číslo dílu bylo potvrzeno