Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Outer Diameter(mm)
  • Wire diameter(mm)
  • Fitting Diameter(mm)
  • Hair length(mm)
  • Maximum Number of Rotation(rpm)
  • Screw Diameter(mm)
  • Grindstone diameter(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 11 pracovních dnů
    • V rámci 13 pracovních dnů

Steel Wire Bevel Brush, Mounting Part: Screw

Steel Wire Bevel Brush, Mounting Part: Screw

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

Outer Diameter

(mm)

Wire diameter

(mm)

Fitting Diameter

(mm)

Hair length

(mm)

Maximum Number of Rotation

(rpm)

Screw Diameter

(mm)

Grindstone diameter

(mm)

Minimální objednací množství
85
0.3
65
13.0
12,000
10p1.5
100
2 kusů
105
0.3
70
23.0
9,500
16p2.0
125
5 kusů
135
0.3
85
30
8,000
16p2.0
150
5 kusů
165
0.5
100
38.0
7,500
16p2.0
180.205
5 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
13.29 €
(
15.82 €
)
11 pracovních dnů
17.83 €
(
21.22 €
)
13 pracovních dnů
20.87 €
(
24.84 €
)
13 pracovních dnů
30.56 €
(
36.37 €
)
13 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Recommended for rust prevention, surface grinding and paint removal for iron steel and nonferrous metals as well as base polishing and deburring in welding work and polishing of uneven parts and corners for edge finishing in the rubber manufacturing process.