Registrace
Podmínky filtrování
  • Standard nominal hardness
  • Nominal Hardness Range
  • Number of measurement points(n)
  • Allowed Dispersion
  • Shape
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 7 pracovních dnů

HV Hardness-Standard Piece (HV-300)

Číslo dílu:

HV-300
Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    HV-300

    Standard nominal hardness

    Nominal Hardness Range

    Number of measurement points

    (n)

    Allowed Dispersion

    Shape

    Material

    Hardness Classification

    Minimální objednací množství
    300
    ±15
    6(3×2)/HV1
    1.5%
    Φ64×15
    SKS3
    HV(10,1)
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    240.39 €
    ( 286.06 € )
    7 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · Used as a hardness reference piece for checking durometers, allowing measurement with peace of mind.
    · Variation in hardness is ideal.
    · Hardness reference is based on internationally recognized values.
    · Shore hardness reference blocks strictly express rebound hardness