Registrace
Podmínky filtrování
  • Outer Diameter (D) (mm)(φ)
  • Effective rows of blade
  • Overall length (L)(mm)
  • Effective cutting edge length (Ad)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Dimensions Ts(mm)
  • Dimension R(mm)
  • Torsional Angle
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 8 pracovních dnů

MULTI-MASTER MM...T05/T06/T08/T10/T12 MULTI-MASTER Processing Head (Head Diameter 6-20 mm) (MMEC080A05R1.54T05IC908)

MULTI-MASTER MM...T05/T06/T08/T10/T12 MULTI-MASTER Processing Head (Head Diameter 6-20 mm)

Číslo dílu:

MMEC080A05R1.54T05IC908
Vymazat
    • This item is not available in Europe.

    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    MMEC080A05R1.54T05IC908

    Outer Diameter (D) (mm)

    (φ)

    Effective rows of blade

    Overall length (L)

    (mm)

    Effective cutting edge length (Ad)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Details Type

    Dimensions Ts

    (mm)

    Dimension R

    (mm)

    Torsional Angle

    Minimální objednací množství
    8
    4
    10
    5
    7.6
    MM EC... 4-Flute Torsion Angle 30°/45°
    T05
    1.5
    30°
    2 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    72.88 €
    ( 86.73 € )
    8 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    MM...T05/T06/T08/T10/T12 MULTI-MASTER Machining Head