Registrace
Podmínky filtrování
  • Finish category
  • Trusco Code
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Cutter (Shank Type) EPA TUNG-TRI (EPA06R012M16.0-01N)

Cutter (Shank Type) EPA TUNG-TRI

Číslo dílu:

EPA06R012M16.0-01N
Vymazat
    • This item is not available in Europe.

    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    EPA06R012M16.0-01N

    Machining Application

    work material

    Mounting Method

    Finish category

    Overall length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Air Hole

    Dimensions Lf

    (mm)

    Compatible Inserts

    Dimension ℓs

    (mm)

    Dimensions ΦDc1

    (mm)

    Trusco Code

    Minimální objednací množství
    -
    -
    -
    Finishing
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    710-2127
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    217.40 €
    ( 258.71 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · Uses 3-corner specification insert.
    · "TUNG-TRI Series" high precision right-angle shoulder cutter.