Registrace
Podmínky filtrování
  • Number of flutes(sheet)
  • Air Hole
  • Dimensions φDc(mm)
  • Dimensions φd1(mm)
  • Dimensions φD2(mm)
  • Tightening Screw
  • Dimensions ΦDc1(mm)
  • Dimension C
  • Details Type
  • LH(mm)
  • LH1(mm)
  • κ
  • Tool Diameter(mm)
  • Maximum Cutting(mm)
  • Maximum Inclination Angle
  • Maximum Embedding Depth(mm)
  • Maximum Thrust Cutting Width(mm)
  • Minimum Machined Hole Diameter(mm)
  • Maximum Machined Hole Diameter(mm)
  • When Widening to Maximum Cutting Width(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

HXN03 Type DOFEED (HXN03R020MM10-04)

HXN03 Type DOFEED

Číslo dílu:

HXN03R020MM10-04
Vymazat
    • This item is not available in Europe.

    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    HXN03R020MM10-04

    work material

    Finish category

    Number of flutes

    (sheet)

    Air Hole

    Dimensions φDc

    (mm)

    Dimensions φd1

    (mm)

    Dimensions φD2

    (mm)

    Tightening Screw

    Dimensions ΦDc1

    (mm)

    Dimension C

    Trusco Code

    Details Type

    LH

    (mm)

    LH1

    (mm)

    κ

    Tool Diameter

    (mm)

    Maximum Cutting

    (mm)

    Maximum Inclination Angle

    Maximum Embedding Depth

    (mm)

    Maximum Thrust Cutting Width

    (mm)

    Minimum Machined Hole Diameter

    (mm)

    Maximum Machined Hole Diameter

    (mm)

    When Widening to Maximum Cutting Width

    (mm)

    Insert Used, Value in Parenthesis Is Number of Inserts

    Wrench

    Dimensions M

    Minimální objednací množství
    High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium
    -
    4
    Available
    20
    10.5
    17.8
    CSPB-2.5
    13.5
    10
    -
    Multi-edged
    49
    30
    17°
    φ20
    1.0
    1.4°
    0.3
    3.5
    26
    38
    16.5
    LNMU03
    IP-8D
    M10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    510.62 €
    ( 607.64 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Next-generation ultra-high-feed cutter for high-efficiency roughing - Large inclination lowers resistance and suppresses chatter. - 2 types of insert can fully cover small to large diameters