Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Nominal
  • Pitch, Number of Threading(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Class
  • Thread Length(mm)
  • Length under neck(mm)
  • Shank diameter (Ds)(mm)
  • Shank square width (K)(mm)
  • Shank square part length(mm)
  • Number of Grooves
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Plus Series Spiral Tap +SP (N+SP)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Nominal

Pitch, Number of Threading

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Class

Thread Length

(mm)

Length under neck

(mm)

Shank diameter (Ds)

(mm)

Shank square width (K)

(mm)

Shank square part length

(mm)

Number of Grooves

Minimální objednací množství
M2
0.4
42
P1
7.2
12
3
2.5
5
2
1 kusů
M3
0.5
46
P1
9
14
4
3.2
6
3
1 kusů
M4
0.7
52
P2
11
17
5
4
7
3
1 kusů
M5
0.8
60
P2
13
22
5.5
4.5
7
3
1 kusů
M6
1
62
P2
15
26
6
4.5
7
3
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
20.00 €
(
23.80 €
)
6 pracovních dnů
10.79 €
(
12.84 €
)
6 pracovních dnů
10.79 €
(
12.84 €
)
6 pracovních dnů
10.87 €
(
12.94 €
)
6 pracovních dnů
11.98 €
(
14.26 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

A spiral tap suitable for medium- to high-speed machining with machining centers, etc.
[Features]
· Optimal design of the threads allow burdens of machining on each biting blade to be reduced, resulting reduction of machining torque as well as enhancement of wear resistance.
[Applications]
· Can be machined at 10 to 15 m/min using a machining center (fully-synchronized feeding recommended).