Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • blade diameter D(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
  • Maximum Engine Speed n max
  • Mass(kg)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 8 pracovních dnů

CoroMill 390 Cutter

CoroMill 390 Cutter

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

  • R390050Q2217L
  • R390036C311M075
  • R390080Q2717M

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

blade diameter D

(mm)

Overall length (L)

(mm)

Shank diameter (d)

(mm)

Number of flutes

(sheet)

Maximum Cutting Depth (Ad)

(mm)

Maximum Engine Speed n max

Mass

(kg)

Specifications

Tip Size

(mm)

Minimální objednací množství
80
50
25.4
8
15.7
14400
1
Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes), without Coolant
17
1 kusů
100
50
31.75
7
15.4
5200
2.1
Cross Pitch (Medium Flutes), without Coolant
18
1 kusů
125
63
38.1
8
15.4
4600
3
Cross Pitch (Medium Flutes), without Coolant
18
1 kusů
160
63
50.8
12
15.4
4000
9.8
Cross Pitch (Medium Flutes), without Coolant
18
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
1,063.34 €
(
1,265.37 €
)
8 pracovních dnů
1,171.11 €
(
1,393.62 €
)
8 pracovních dnů
1,563.80 €
(
1,860.92 €
)
8 pracovních dnů
1,957.71 €
(
2,329.67 €
)
8 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Suitable for high-efficiency machining.