Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Effective length (ℓ1)(mm)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • tip angle θ
  • Tip diameter D(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 8 pracovních dnů

CBN V Type End Mill BVEF-2

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 8 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Effective length (ℓ1)

(mm)

Blade length (ℓ)

(mm)

tip angle θ

Tip diameter D

(mm)

Minimální objednací množství
6
3.64
30°
0.05
1 kusů
6
3.54
30°
0.1
1 kusů
4
2.68
40°
0.05
1 kusů
4
2.61
40°
0.1
1 kusů
4
1.69
60°
0.05
1 kusů
4
1.65
60°
0.1
1 kusů
4
0.975
90°
0.05
1 kusů
4
0.95
90°
0.1
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
203.73 €
(
242.44 €
)
8 pracovních dnů
203.73 €
(
242.44 €
)
8 pracovních dnů
203.73 €
(
242.44 €
)
8 pracovních dnů
203.73 €
(
242.44 €
)
8 pracovních dnů
185.26 €
(
220.46 €
)
8 pracovních dnů
185.26 €
(
220.46 €
)
8 pracovních dnů
185.26 €
(
220.46 €
)
8 pracovních dnů
185.26 €
(
220.46 €
)
8 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
This end mill is suitable for direct milling, V-groove milling and character milling of high strength materials and hardened steel.