Registrace
Podmínky filtrování
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Precision Crimper PA-21

Číslo dílu:

PA-21
Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    PA-21
    RoHS?Minimální objednací množství
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    75.99 €
    ( 90.43 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Pliers capable of crimping 100 or more kinds of terminals into the desired shape.
    [Features]
    · Inexpensive and light-weight.
    · Crimp height can be adjusted when crimping. Provides excellent visibility during crimping to reduce errors.
    · Compatible with a wide variety of terminals since core barrels and coated wire barrels are crimped separately.
    · It adopts a new die shape and also supports the long terminal of a spring (barrel).
    · The die is precision finished. The grip boasts excellent oil resistance, and uses environmentally-friendly elastomer.
    [Applications]
    · 4 dies enable AWG26 to 18 compliant terminals to be crimped.
    · Optimal for ultra-small connector crimping.