Registrace
Podmínky filtrování
  • Frontage(mm)
  • Depth(mm)
  • Height(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Amount Of Content
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 9 pracovních dnů

Eagle Wagon (Rubber Casters / with Top Plate)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Frontage

    (mm)

    Depth

    (mm)

    Height

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Top Panel Dimensions frontage x depth x thickness

    (mm)

    Mass

    (g)

    Amount Of Content

    Minimální objednací množství
    600
    400
    740
    4989999310405
    474-9413
    750×500×22
    21500(21.5kg)
    1 unit
    1 kusů
    750
    500
    880
    4989999310436
    474-9448
    900×600×22
    28800(28.8kg)
    1 unit
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    554.15 €
    ( 659.44 € )
    6 pracovních dnů
    657.75 €
    ( 782.72 € )
    9 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.