Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Množství | 1 - 49 | 50+ |
---|---|---|
Jednotková cena (bez DPH) (Jednotková cena včetně DPH) | 98.91 € ( 117.70 € ) | 65.10 € ( 77.47 € ) |
Shipping days | Quote | Quote |
A straight offset wrench designed so that the head is offset from the center of the handle and the force can be easily applied. Because of the traction profile, (structure that receives torque within the double hex surface) bolts and nuts can be worked on with precision. The satin finish keeps hands from slipping due to oil, etc.