Registrace
Potvrzeno
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Turning Insert Diamond 35°, Negative, with Hole, VNGA1604○○, without Breaker, "for Cast Iron"

Turning Insert Diamond 35°, Negative, with Hole, VNGA1604○○, without Breaker, "for Cast Iron" VNGA160404-KW10

Číslo dílu:

VNGA160404-KW10
Vymazat
    • Toto zboží lze objednat po 10 jednotkách.

    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    VNGA160404-KW10
    Minimální objednací množství
    10 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    16.25 €
    ( 19.34 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    · Shape: V (35° Rhombus)
    · Number of Available Corners: 4
    · Rake Angle: Negative
    · Handedness: No handedness
    [Applications]
    · Machining Applications: For Outer Diameter / Inner Diameter
    · Breaker Application: Medium Cutting

    Číslo dílu bylo potvrzeno