Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • blade diameter D(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
  • Maximum Engine Speed n max
  • Dimension L3(mm)
  • Dimensions l5(mm)
  • Mass(kg)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 8 pracovních dnů

CoroMill 300 Round-Insert Toroid End Mill, Toroid Cutter, Weldon Shank R300-B

CoroMill 300 Round-Insert Toroid End Mill, Toroid Cutter, Weldon Shank R300-B

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

blade diameter D

(mm)

Overall length (L)

(mm)

Shank diameter (d)

(mm)

Maximum Cutting Depth (Ad)

(mm)

Maximum Engine Speed n max

Dimension L3

(mm)

Dimensions l5

(mm)

Mass

(kg)

Tip Size

(mm)

Program Length

(mm)

Dimensions/l4

(mm)

Minimální objednací množství
12
109
16
1
34000
60
20
0.2
7
85
28
1 kusů
15
131
20
1.5
25000
80
25
0.4
7
106
34
1 kusů
16
131
20
1.2
24700
80
25
0.4
8
106
44
1 kusů
20
137
25
2
34000
80
30
0.6
10
104.5
44
1 kusů
25
141
32
5
20200
80
30
0.8
12
105
44
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
332.66 €
(
395.87 €
)
6 pracovních dnů
358.23 €
(
426.29 €
)
6 pracovních dnů
358.23 €
(
426.29 €
)
8 pracovních dnů
368.94 €
(
439.04 €
)
8 pracovních dnů
436.01 €
(
518.85 €
)
6 pracovních dnů