Registrace
Podmínky filtrování
  • Grindstone section external diameter(mm)
  • Grindstone section length(mm)
  • JAN code
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 7 pracovních dnů

High-Cutting Rubber Mounted Point (Shaft Diameter 3 mm), Maximum Operating Rotational Speed (Rpm): 30000【10 kusů】

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Grindstone section external diameter

    (mm)

    Grindstone section length

    (mm)

    JAN code

    Trusco Code

    Mass

    Minimální objednací množství
    4
    13
    4989999359732
    479-1886
    290 g/pack
    1 balení

    10 kusů

    6
    15
    4989999359749
    479-1894
    370 g/pack
    1 balení

    10 kusů

    8
    20
    4989999359756
    479-1908
    490 g/pack
    1 balení

    10 kusů

    10
    20
    4989999359763
    479-1916
    630 g/pack
    1 balení

    10 kusů

    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    24.51 €
    ( 29.17 € )
    6 pracovních dnů
    26.70 €
    ( 31.77 € )
    6 pracovních dnů
    28.77 €
    ( 34.24 € )
    7 pracovních dnů
    30.39 €
    ( 36.16 € )
    6 pracovních dnů