Registrace
Potvrzeno
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 8 pracovních dnů

Straight Long Drill (LSD-5.4-85-125)

Straight Long Drill LSD-5.4-85-125

Číslo dílu:

LSD-5.4-85-125
Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    LSD-5.4-85-125

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Minimální objednací množství
    5.4
    85
    125
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    30.86 €
    ( 36.72 € )
    8 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    As it is made of HSS material, it has high hardness and can be used for deep hole drilling at high speed.

    Číslo dílu bylo potvrzeno