Registrace
Podmínky filtrování
  • Length(m)
  • Color Details
  • JAN Code
  • Amount Of Content
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 11 pracovních dnů

No.721 Aluminum Tape【30 kusů】 (SH721-50X25-SI-PACK)

No.721 Aluminum Tape

Číslo dílu:

SH721-50X25-SI-PACK
Vymazat
    • This item is not available in Europe.

    Množství:
    Balení (30 kusů)

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    SH721-50X25-SI-PACK

    Length

    (m)

    Thickness

    (mm)

    Color Details

    JAN Code

    Case Gross Weight

    (kg)

    Wind-up Weight

    (g)

    Cardboard Size (Width x Length x Height)

    (mm)

    Adhesiveness

    (N/25mm)

    Tensile Strength

    (N/25mm)

    Base Materials

    Amount Of Content

    Minimální objednací množství
    25
    -
    Silver
    4970520392717
    11
    360
    375×255×270
    -
    -
    -
    1 Box (30 Rolls)
    1 balení

    30 kusů

    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    179.79 €
    ( 213.95 € )
    11 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · Strong adhesive on aluminum that is resistant to heat and oil.
    · Exhibits its ability in various locations.
    · Uses aluminum foil as the base material, and has excellent heat resistance and water resistance.
    · Exhibits high adhesive strength and weather resistance by using an adhesive with excellent performance.