Registrace
Podmínky filtrování
  • Blade diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Carbide 4-Flute Variable Split Variable Lead End Mill 38° / 41° E141-4.0HX

Carbide 4-Flute Variable Split Variable Lead End Mill 38° / 41° E141-4.0HX

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Blade diameter (D)

    (φ)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Minimální objednací množství
    2.5
    10
    4
    1 kusů
    3
    12
    6
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    29.18 €
    ( 34.72 € )
    6 pracovních dnů
    39.76 €
    ( 47.31 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · 4.0D blade length type.
    · 4-flute variable split and unequal lead reduce chatter, enabling high-efficiency cutting.
    · The multilayer coating uses nanoparticles.
    · Excellent lubricity and heat resistance.
    · Suitable for a wide range of work materials from general steel to high hardness steel.