Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

Cloth Tape P-Cut Tape for Curing

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Color

Width

(mm)

Thickness

(mm)

Adhesiveness

Tensile Strength

Color Details

JAN Code

Trusco Code

Mass

(g)

Core diameter

Cutting Method

Amount Of Content

Minimální objednací množství
Blue Type
25
0.13
4.14N/25mm
140N/25mm
Blue
4964833410312
481-2301
85
-
-
1 Roll
1 kusů
Blue Type
30
0.13
4.14N/25mm
140N/25mm
Blue
4964833410336
481-2310
100
-
-
1 Roll
1 kusů
Green
50
0.15
10N/25mm
97.7N/25mm
Light Green
4964833419001
433-5112
210
3 inches (76 mm)
Can cut by hand
1 Roll
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
3.66 €
(
4.36 €
)
6 pracovních dnů
4.64 €
(
5.52 €
)
6 pracovních dnů
7.97 €
(
9.48 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
· Strong tape that won't tear when being removed.
[Applications]
· Protective covering on resin window frames.