Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Screw size (Nominal)
  • Pitch (P), Number of Threading(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • shank diameter(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Point Tap CoroTap 200 (For Metric Threads)

Point Tap CoroTap 200 (For Metric Threads)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Screw size (Nominal)

Pitch (P), Number of Threading

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

shank diameter

(mm)

Trusco Code

Minimální objednací množství
M5
0.8
60
5.5
605-9465
1 kusů
M6
1
62
6
605-9473
1 kusů
M8
1.25
70
6.2
605-9503
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
24.99 €
(
29.74 €
)
6 pracovních dnů
25.13 €
(
29.90 €
)
6 pracovních dnů
28.48 €
(
33.89 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
· A high-productivity tap tool.
· The long tool life and excellent chip discharging capabilities help ensure high levels of stability.
· There are different taps for different work materials, making selecting a tap simple
[Applications]
· For machining through holes.
· Work material: heat-resistant alloys, steel, stainless steel.