Registrace
Podmínky filtrování
  • Trusco Code
  • Quantity
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 8 pracovních dnů

ISCAR A DG Plunging/Tip COAT

ISCAR A DG Plunging/Tip COAT

Číslo dílu:

DGN2200JS-IC908K
Vymazat
    • This item is not available in Europe.

    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    DGN2200JS-IC908K

    Trusco Code

    Quantity

    Minimální objednací množství
    621-4207
    10
    10 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    36.18 €
    ( 43.05 € )
    8 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · Economical, with 2-corner use.
    · Torsion blade structure (machining of length longer than the tip is possible). The tips with 4 mm width or more have torsion with the front cutting edge and back cutting edge, so when a tip is set in the holder, the back cutting edge appears to become narrower and does not contact the surface to be cut.
    [Applications]
    · Cutting off