Registrace
Potvrzeno
  • Amount Of Content
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

3M™ Safety-Walk™ Non-Slip Type Tape B

3M™ Safety-Walk™ Non-Slip Type Tape B BBLA50X18

Číslo dílu:

BBLA50X18
Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    BBLA50X18

    Amount Of Content

    Minimální objednací množství
    1 Roll
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    133.08 €
    ( 158.37 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · Recommended for use on flat surfaces, in locations where there are high traffic volumes, or where the usage conditions are severe.
    · Extra type for general flat surface use and indoor and outdoor use.
    [Applications]
    · For slopes, stairs. For steps of cars, planes, construction machinery, etc.

    Pozor

    • Regarding construction, refer to the construction manual.
    • On 18 m wind rolls, there may be two or fewer joined parts. In such cases, 350 mm has been added per location.
    Číslo dílu bylo potvrzeno