Registrace
Podmínky filtrování
  • Blade Width(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Octagonal body diameter(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

RENNSTEIG Chisel With Handguard, Blade Width 23/26 mm (351-250-1)

Číslo dílu:

351-250-1
Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    351-250-1

    Blade Width

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Octagonal body diameter

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Minimální objednací množství
    23
    250
    16
    4049002001390
    766-2530
    550
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    43.28 €
    ( 51.50 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · A chisel made using high-quality steel material.
    · It exhibits exceptional durability and high workability.
    · The hand guard makes it easier to hold the punch and is useful to prevent injury in the case of mis-hits.
    [Applications]
    · For cutting and chipping iron plate and stone.