Registrace
Podmínky filtrování
  • Brush Long(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Wire diameter(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Shaft length(mm)
  • Overall Length(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Number Contained In A Packet
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

End Brush (Shaft Diameter 6 mm / Steel Wire) (452141)

Číslo dílu:

452141
Vymazat
    • Toto zboží lze objednat po 5 jednotkách.

    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    452141

    Brush Long

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    Wire diameter

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Shaft length

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Number Contained In A Packet

    Minimální objednací množství
    22
    17
    0.2
    20000
    18
    65
    4017359392430
    484-0020
    31
    1 pc.
    5 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    12.45 €
    ( 14.82 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · Can be easily attached to electric tools, etc.
    · High grade wire material is used for exceptional durability and a long lifespan.
    [Applications]
    · For polishing corners and bottom surfaces or deep areas.