Registrace
Podmínky filtrování

Low VOC Double-Sided Adhesive Tape No. 512, Initial Adhesion Emphasized Type【16 až 56 kusů】

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Width

    (mm)

    Amount Of Content

    Minimální objednací množství
    15
    1 Box (56 Rolls)
    1 balení

    56 kusů

    50
    1 Box (16 Rolls)
    1 balení

    16 kusů

    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    44.55 €
    ( 53.01 € )
    11 pracovních dnů
    42.48 €
    ( 50.55 € )
    10 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · Low VOC* double-sided adhesive tape meeting the indoor concentration standard value specified by the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan (13 applicable substances as of January 2010)
    · Contains no organic solvents (toluene, xylene, etc.)
    · Double-sided tape for bonding interior materials used in highly airtight spaces such as residences
    · Delivers excellent adhesion to various adherends
    · Has excellent workability and processability
    [Applications]
    · For fixing metal nameplates and plastic signage.