Registrace
Potvrzeno
  • Pole diameter(mm)
  • Amount Of Content
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Pure Ni Type TIG Welding Rod for Cast Iron Welding GN-100T (GN-100T-1.6-5)

Pure Ni Type TIG Welding Rod for Cast Iron Welding GN-100T

Číslo dílu:

GN-100T-1.6-5
Vymazat
    • This item is not available in Europe.

    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    GN-100T-1.6-5

    Pole diameter

    (mm)

    Amount Of Content

    Minimální objednací množství
    1.6
    1 Case (5 kg)
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    661.37 €
    ( 787.03 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · GN-100T is a TIG welding rod used for welding pure Ni-based cast iron. Cold welding is possible, which results in favorable physical properties for the deposited weld metal, with little expansion/contraction and exceptional crack resistance. Well suited to welding especially thick things and components requiring great strength.
    · Workability is good, hardening of welds is less, and finishing work is easy.