Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

(1 / 4", 1 / 2")Socket Wrench Set EA687DA

(1 / 4", 1 / 2")Socket Wrench Set EA687DA EA687DA

Číslo dílu:

EA687DA
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    288.93 €
  • Celkem (bez DPH)
    288.93 €
    Cena včetně DPH:
    343.83 €
  • Datum odeslání
    6 pracovních dnů
    Referenční datum odeslání: 27.08.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?29
Množství1 - 1920 - 2930+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
288.93 €
(
343.83 €
)
237.24 €
(
282.32 €
)
237.24 €
(
282.32 €
)
Shipping days11 days - QuoteQuoteQuote

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
EA687DA
Minimální objednací množství
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
288.93 €
(
343.83 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

【Product Specifications】
・Square drive-1/4, 1/2
・Socket (Hex) -8・9, 10, 11, 12, 13, 14mm (1/4)8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm(1/2)
・(+) Bit socket-#1, #2(1/4)
・(-) Bit socket-4, 5.5, 6.5mm (1/4)
・Pozidriv bit socket-#1, #2(1/4)
・Hexalobular bit socket-T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40(1/4)
・Hex bit socket-3, 4, 5, 6mm (1/4)
・Spark plug socket-16, 21mm (1/2)
・Ratchet handle(1/4, 1/2)
・T-Type slide handle (1/4, 1/2)
・Flexible extension bar-150mm (1/4)
・Extension bar-51, 102mm (1/4)127, 254mm (1/2)
・Universal joint (1/4, 1/2)
・Spinner handle (1/4)
・Bit adapter-5/16(Hex) x 1/2(sq)
・Bit (hexagonal shank of 5/16 with overall length of 30mm)-(+): #3, #4, (-): 8, 10, 12mm, pozidriv: #3, #4,Hexalobular: T40, T45, T50, T55, Hex: 8, 10, 12, 14mm
・Combination wrench (12 Point) -8, 10, 11・12, 13, 14, 17, 19, 22mm

Číslo dílu bylo potvrzeno