Registrace
Podmínky filtrování
  • Tip angle (θ)
  • Blade Length(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Part parallel to blade length
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

V Coat XPM 2-Flute Short (V-Cut Type) V-XPM-VCMS (V-XPM-VCMS-10X90)

V Coat XPM 2-Flute Short (V-Cut Type) V-XPM-VCMS

Číslo dílu:

V-XPM-VCMS-10X90
Vymazat
    • The product is currently not available.

    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    Objednávka byla pozastavena
    V-XPM-VCMS-10X90

    Tip angle (θ)

    Blade Length

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Part parallel to blade length

    Tip diameter

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Minimální objednací množství
    10X90°
    13
    10
    8
    0.55
    75
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    97.20 €
    ( 115.67 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    · Shanks with diameter 25 mm or more are shanks with 2 flattened cutouts.