Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

Ergo Torx Screwdriver

Ergo Torx Screwdriver

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

  • B​E​-​8​9​0​6、B​E​-​8​9​0​7、B​E​-​8​9​0​9、B​E​-​8​9​1​0、B​E​-​8​9​1​5、B​E​-​8​9​2​0、B​E​-​8​9​2​5、B​E​-​8​9​2​7、B​E​-​8​9​3​0(※写真はイメージです)
  • B​E​-​8​9​0​8、B​E​-​8​9​4​0、B​E​-​8​9​4​5(※写真はイメージです)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)

Overall Length

(mm)

Weight

(g)

JAN code

Trusco code

Minimální objednací množství
T30
-
96
7​3​1​4​1​5​0​0​2​7​8​1​1
498-1189
1 kusů
T40
311
163
7​3​1​4​1​5​0​0​2​7​8​2​8
498-1197
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
31.84 €
(
37.89 €
)
10 pracovních dnů
35.61 €
(
42.38 €
)
10 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
· Ergonomically designed, hand-friendly Ergo handle with elastomer.
· Has been quenched on all surfaces with the tooth ends treated with a black point finish.
· Both ends of the handle are coated with colors that will not fade.
[Applications]
· Tightening and loosening of Torx screws.