Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

6531 Boxed set of assorted clamping elements

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 6 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

L x W x H

(mm)

DIN 6330B

DIN 6342: Pcs.xSize

DIN 6379: Pcs.xLength

DIN 787: Pcs.xLength

No. 3113A: Pcs.xSize

No. 6314Z: Pcs.xSize

No. 6485: Pcs.xSize

No. 6500E: Pcs.xSize

Slot

RoHS?Minimální objednací množství
480x528x60
6x
4x4
4x125
4x125, 4x200
1x 30x30
4x 22x160
1x2232
4x2, 4x3
M20x22
10
1 kusů
350x225x47
6x
4x1
4x80
4x63, 4x100
1x 16x16
4x 11x80
-
4x1, 4x2, 2x3
M10x10
10
1 kusů
359x333x57
4x
4x2
4x100
4x80, 4x125
1x 18x18
4x 14x100
-
4x2, 4x3
M12x12
10
1 kusů
359x333x57
4x
4x2
4x100
4x80, 4x125
1x 18x18
4x 14x100
1x1420
4x2, 4x3
M12x14
10
1 kusů
390x415x55
4x
4x3
4x125
4x100, 4x160
1x 24x24
4x 18x125
1x1420
4x2, 4x3
M16x16
10
1 kusů
390x415x55
4x
4x3
4x125
4x100, 4x160
1x 24x24
4x 18x125
1x1420
4x2, 4x3
M16x18
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
1,149.22 €
(
1,367.57 €
)
5 pracovních dnů
590.77 €
(
703.02 €
)
5 pracovních dnů
662.31 €
(
788.15 €
)
5 pracovních dnů
671.54 €
(
799.13 €
)
5 pracovních dnů
867.69 €
(
1,032.55 €
)
5 pracovních dnů
881.54 €
(
1,049.03 €
)
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Boxed set of assorted clamping elements With sprung clamp holder no. 6342 and screw compound no. 6339.
The clamping tool assortment boxes are designed for machine tools with T-slot tables and contain all the elements required for the fast clamping of tools, fixtures and workpieces. They are produced from tempered steel according to DIN or factory standards. Screw parts strength class 8 and/or 10. In a sturdy and high-quality wooden box with removable folding lid. The product is available per 1 peace.