Registrace
Podmínky filtrování

Flanged base plate connector clamps, Aluminium

Číslo dílu:

171-B20-2-SW
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
171-B20-2-SW

Bore d1

Square s

Finish

Weight

(kg)

Minimální objednací množství
B 20
-
SW - black, RAL 9005, textured finish
0.344
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
46.58 €
( 55.43 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

The clamping bores of GN 171 flanged base plate connector clamps are not machined and specially designed for construction tubes GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
The square versions are also suitable for profile systems.

The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).