Registrace
Podmínky filtrování

Detailed Work File Set (3‑Pc. Set)

Detailed Work File Set (3‑Pc. Set) 4977292188425
  • 4977292188425
  • 4977292188449
  • 4977292188463

Číslo dílu:

4977292188425
Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    4977292188425

    Quantity

    Minimální objednací množství
    3‑pc set
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    35.51 €
    ( 42.26 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Set of files for detailed work.
    [Features]
    · 3‑piece set.
    [Applications]
    · For finer detailed work on metal, particularly on iron.

    Pozor

    • Please check that there are no cracks, chips, breaks or fissures in the main part of the file. If used in the wrong direction, the grain will become damaged, shortening the life of the file. Do not use the file like a hammer to hit work materials. Do not use as a lever as there is risk of breakage. Wearing gloves, safety glasses, etc. is recommended when working.