Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

Metal Case SMC-16R / SMC-25R / SMC-32R

Metal Case SMC-16R / SMC-25R / SMC-32R

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

  • SMC-16R
  • SMC-25R
  • SMC-32R

Pozor

  • Before lifting it up, always make sure that the buckle is securely locked. If it is lifted up with the buckle not securely locked, it may result in damage or injury, which is dangerous. Be sure to exercise caution when storing precision instruments, etc.

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

Case Size (Frontage x Depth x Height)

(mm)

Minimální objednací množství
157 × 70 × 36
1 kusů
246 × 127 × 38
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
11.68 €
(
13.90 €
)
8 pracovních dnů
16.48 €
(
19.61 €
)
8 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

A case useful for storing and organizing a variety of small accessories and parts.
[Features]
· Durable case made of stainless steel that can withstand hard use.
· You can choose from 3 different sizes depending on the application: 157 × 70 × 36 mm, 246 × 127 × 38 mm, and 320 × 156 × 47 mm.
· Tool box made of a material that is approximately 0.7 mm thick.
[Applications]
· Can be used for storing and organizing instruments, tools and small accessories.

Pozor

  • Before lifting it up, always make sure that the buckle is securely locked. If it is lifted up with the buckle not securely locked, it may result in damage or injury, which is dangerous. Be sure to exercise caution when storing precision instruments, etc.