Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
Pozor
Číslo dílu:
návrhy.Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
8.28 € ( 9.85 € ) | 10 pracovních dnů |
9.20 € ( 10.95 € ) | 10 pracovních dnů |
10.16 € ( 12.09 € ) | 6 pracovních dnů |
11.11 € ( 13.22 € ) | 10 pracovních dnů |
11.30 € ( 13.45 € ) | 10 pracovních dnů |
11.38 € ( 13.54 € ) | 10 pracovních dnů |
12.25 € ( 14.58 € ) | 10 pracovních dnů |
13.26 € ( 15.78 € ) | 10 pracovních dnů |
18.71 € ( 22.26 € ) | 10 pracovních dnů |
[Features]
· Practical design and compact size aiming for strength and lightness!
· Optimum for assembling and dismantling metal fittings, molded hardware, etc. during construction.
· Ideal for attaching and detaching all kinds of industrial bolts and nuts
· Press fit type, excellent durability against shaft bending
· Original socket shape that does not cause damage to the corners of bolts and nuts
· Compact type with a total length of 88 mm and a depth of 45 mm
· Features color-coding and large size display so that you can see the size at a glance
· The sockets and shafts are plated making them rust-resistant and suitable for outdoor work
· Compatible with 18 V rechargeable impact wrench (also compatible with 14.4 V)
Pozor