Registrace
Podmínky filtrování
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Hex Head Bits (05003505001)

    Číslo dílu:

    05003505001
    Vymazat
      Množství:

      Seznam čísel dílů

      Počet položek
      Číslo dílu
      05003505001
      Související

      Overall Length

      (mm)

      Drive (screwdriver)

      Drive (tools)

      Material properties

      Ratchet bits (inch)

      Spanner size

      Spanner size

      (mm)

      Minimální objednací množství
      23
      1/4" (6.3 mm)
      1/4" (6.35 mm)
      matt chrome plating
      -
      6 mm
      6
      1 kusů
      Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
      Standardní datum odeslání
      3.41 €
      ( 4.06 € )
      4 pracovních dnů