Registrace
Potvrzeno

Zyklop Ratchets Bit Set / Overall Length 28-140mm (05004201001)

Číslo dílu:

05004201001
Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    05004201001
    Související

    Overall Length

    (mm)

    Downforce

    Drive (screwdriver)

    Material (details)

    Material

    Material properties

    Weight

    (g)

    Function

    Minimální objednací množství
    60
    Allen
    1/2" (12.5 mm)
    -
    Chromium-vanadium steel
    matt chrome plating
    -
    -
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    112.43 €
    ( 133.79 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    ・Material (details): Chrome-molybdenum steel
    ・Overall Length(mm): 28-140
    ・Downforce: Allen, Hex head, TORX socket

    [Features]
    ・Fine toothing
    ・Small return angle
    ・Free-turning sleeve for high working speeds

    Číslo dílu bylo potvrzeno